06:23:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
2207-K-2RS-TVH-C3
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 22..-K-2RS-TVH, alésage conique cône 1:12, joints d’étanchéité, cage en plastique
Remplace
2207K.2RS.TV.C3
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
D | 72 mm | Diamètre extérieur |
B | 23 mm | Largeur |
Cr | 16,000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 5,100 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 325 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,000 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.398 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 42 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 45 mm | diamètre maximum épaulement d'arbre IR min |
Da max | 65 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
db min | 39 mm | diamètre de cavité minimum du manchon |
Ba min | 5 mm | largeur de cavité minimum du manchon |
ra max | 1 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 59.08 mm | diamètre d'épaulement bague extérieure |
D2 | 63.35 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 47.7 mm | diamètre d'épaulement bague intérieure |
d2 | 43.5 mm | diamètre rondèle de butée |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.22 | valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 2.81 | facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 4.35 | facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 2.94 | facteur de sécurité statique |
information additionnelle
H307 | Manchon de serrage |