00:15:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2211-TVH-C3
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 22..-TVH, cage en plastique
Remplace
2211TV.C3
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 55 mm | Alésage |
D | 100 mm | Diamètre extérieur |
B | 25 mm | Largeur |
Cr | 39,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 12,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 790 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 7,000 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 6,700 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.744 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 64 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 91 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 89.8 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 69.64 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.22 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 2.91 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 4.51 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 3.05 | Facteur de sécurité statique |