17:15:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2216-TVH-C3
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 22..-TVH, cage en plastique
Remplace
2216TV.C3
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 80 mm | Alésage |
D | 140 mm | Diamètre extérieur |
B | 33 mm | Largeur |
Cr | 49,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 19,900 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,210 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,300 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 5,400 1/min | Vitesse de base |
≈m | 2.013 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 91 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 129 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 120.97 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 99.2 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.25 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 2.48 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 3.84 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 2.6 | Facteur de sécurité statique |