11:32:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2217-M
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 22..-M, cage massive en laiton
Remplace
2217M
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 85 mm | Alésage |
D | 150 mm | Diamètre extérieur |
B | 36 mm | Largeur |
Cr | 59,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 23,600 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,380 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 7,200 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 5,200 1/min | Vitesse de base |
≈m | 2.694 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 96 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 139 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 129.97 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 105.2 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.26 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 2.46 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 3.8 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 2.57 | Facteur de sécurité statique |