11:32:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2316-M
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 23..-M, cage massive en laiton
Remplace
2316M
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 80 mm | Alésage |
D | 170 mm | Diamètre extérieur |
B | 58 mm | Largeur |
Cr | 139,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 48,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 2,750 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,700 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 5,400 1/min | Vitesse de base |
≈m | 6.104 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 92 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 158 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 144.14 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 107.6 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.37 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 1.7 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 2.63 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 1.78 | Facteur de sécurité statique |