11:32:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2318-M
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 23..-M, cage massive en laiton
Remplace
2318M
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 90 mm | Alésage |
D | 190 mm | Diamètre extérieur |
B | 64 mm | Largeur |
Cr | 156,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 58,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 3,100 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,100 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 5,000 1/min | Vitesse de base |
≈m | 8.576 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 104 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 176 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 3 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 159.81 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 115.7 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
C1 | 0.1 mm | Déport éléments roulants |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.39 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 1.64 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 2.53 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 1.71 | Facteur de sécurité statique |