11:22:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSRA16-186-L0
Galet tendeur de courroies
Galet tendeur de courroies RSRA..-L0
Remplace
RSR A.16.186.LO
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 16 mm | Alésage |
d | 0.26 mm | Tolérance supérieure |
d | 0.13 mm | Tolérance basse |
D1 | 130.8 mm | Diamètre de piste poulie |
C1 | 32 mm | Largeur poulie |
Cr | 9,800 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 4,750 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 219 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 0.99 kg | Poids |
Cotes de montage
a | 32 ° | Angle piste poulie |
13, 17, 20, 22 | Dimension courroie |
Dimensions
D2 | 186 mm | Diamètre extérieur poullie |
B | 18.3 mm | Largeur |
BL | 22.1 mm | Largeur psite poulie |