21:20:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



207-XL-KRR-AH03
Roulement à billes
Roulement auto-aligneur 2..-KRR, bague extérieure cylindrique, bague intérieure pour ajustement, étanchéité R des 2 côtés
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
D | 72 mm | Diamètre extérieur |
B | 25 mm | Largeur |
Cr | 25,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 15,300 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.35 kg | Poids |
Dimensions
D1 | 60.3 mm | Diamètre extérieur joint |
C | 17 mm | Largeur, bague extérieure |
C2 | 19.7 mm | Largeur totale joint |
d1 | 46.8 mm | diamètre de bord bague intérieure |
facteurs de calcul
f0 | 13.8 | Facteur de calcul |