21:19:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



208-XL-KRR-AH04
Roulement à billes
Roulement auto-aligneur 2..-KRR, bague extérieure cylindrique, bague intérieure pour ajustement, étanchéité R des 2 côtés
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 38.892 mm | Alésage |
D | 80 mm | Diamètre extérieur |
B | 27.5 mm | Largeur |
Cr | 32,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 19,800 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.48 kg | Poids |
Dimensions
D1 | 68.2 mm | Diamètre extérieur joint |
C | 21 mm | Largeur, bague extérieure |
C2 | 21.2 mm | Largeur totale joint |
d1 | 52.3 mm | diamètre de bord bague intérieure |
facteurs de calcul
f0 | 13.6 | Facteur de calcul |