04:21:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
![0008A5FB 0008A5FB](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/0008A5FB_d.png)
![manufacturer-logo](/_ui/responsive/theme-alpha/images/INA_logo.png)
![brand-logo](/_ui/responsive/theme-alpha/images/xlife_logo.png)
209-XL-KRR
Roulement à billes
Roulement auto-aligneur 2..-KRR, bague extérieure cylindrique, bague intérieure pour ajustement, étanchéité R des 2 côtés
Remplace
209-KRR
Information produit
![209-XL-KRR 209-XL-KRR](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/000B9818_a.png)
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 45 mm | Alésage |
D | 85 mm | Diamètre extérieur |
B | 30 mm | Largeur |
Cr | 32,500 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 20,400 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.54 kg | Poids |
Dimensions
D1 | 72.3 mm | diamètre extérieur joint |
C | 19 mm | largeur, bague extérieure |
C2 | 26.4 mm | largeur totale joint |
d1 | 57.9 mm | diamètre de bord bague intérieure |
facteurs de calcul
f0 | 14.1 | Facteur de calcul |