20:27:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



AY12-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur AY..-NPP-B, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés
Remplace
AY12-NPP-B
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 12 mm | Alésage |
DSP | 40 mm | Diamètre extérieur |
B | 22 mm | Largeur |
Cur | 202 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cr | 9,800 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 4,750 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.1 kg | Poids |
Dimensions
C | 12 mm | Largeur, bague extérieure |
S | 6 mm | Distance piste |
d1 | 23.9 mm | diamètre de bord bague intérieure |
d2 | 22.9 mm | Diamètre de bord joint bague intérieure |
A | 4 mm | Distance taraudage |
W | 2.5 mm | Largeur entre plats |
facteurs de calcul
f0 | 13 | Facteur de calcul |