16:59:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



CRB25/70-XL
Roulement auto-aligneur
Roulements auto-aligneurs CRB, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
Remplace
CRB25/70
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 25 mm | Alésage |
D | 71.5 mm | Diamètre extérieur |
C | 25 mm | Largeur, bague extérieure |
B2 | 36 mm | Largeur totale |
B1 | 31 mm | Largeur totale du collier de blocage |
Cr | 14,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 7,800 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 370 N | Limite à la fatigue, radiale |
1,000 N | Capacité de charge (bague caoutchouc) | |
≈m | 0.26 kg | Poids |
Dimensions
D1 | 76 mm | Diamètre de bride |
C1 | 5 mm | Épaisseur de bride |
D2 | 46 mm | Diamètre bride amortisseur caoutchouc |
d3 | 37.5 mm | Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage |
S2 | 12.5 mm | Distance piste amortisseur caoutchouc côté bride |
facteurs de calcul
f0 | 13.8 | Facteur de calcul |
information additionnelle
RAE25-XL-NPP | Désignation roulement | |
Shore A | 80 ° | Dureté amortisseur caoutchouc |