16:59:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



CRB30/92-XL
Roulement auto-aligneur
Roulements auto-aligneurs CRB, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
Remplace
CRB30/92
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Alésage |
D | 93 mm | Diamètre extérieur |
C | 28 mm | Largeur, bague extérieure |
B2 | 40.7 mm | Largeur totale |
B1 | 35.8 mm | Largeur totale du collier de blocage |
Cr | 20,700 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 11,300 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 480 N | Limite à la fatigue, radiale |
1,400 N | Capacité de charge (bague caoutchouc) | |
≈m | 0.47 kg | Poids |
Dimensions
D1 | 98 mm | Diamètre de bride |
C1 | 5 mm | Épaisseur de bride |
D2 | 56 mm | Diamètre bride amortisseur caoutchouc |
d3 | 44 mm | Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage |
S2 | 14 mm | Distance piste amortisseur caoutchouc côté bride |
facteurs de calcul
f0 | 13.8 | Facteur de calcul |
information additionnelle
RAE30-XL-NPP | Désignation roulement | |
Shore A | 80 ° | Dureté amortisseur caoutchouc |