07:23:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



E40-XL-KLL
Roulement auto-aligneur
Roulements auto-aligneurs E..-KLL, bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité L des 2 côtés
Remplace
E40-KLL
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 40 mm | Alésage |
D | 80 mm | Diamètre extérieur |
B | 42.9 mm | Largeur |
B1 | 56.5 mm | Largeur totale du collier de blocage |
Cr | 34,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 19,800 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 840 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 0.76 kg | Poids |
Dimensions
C | 21 mm | Largeur, bague extérieure |
C2 | 28.1 mm | Largeur totale joint |
S | 21.4 mm | Distance piste |
d1 | 52.3 mm | diamètre de bord bague intérieure |
D1 | 68.3 mm | Diamètre extérieur joint |
d3 | 58 mm | Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage |
W | 5 mm | Largeur entre plats |
facteurs de calcul
f0 | 13.6 | Facteur de calcul |