21:20:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GAY30-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur GAY..-NPP-B, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés
Remplace
GAY30-NPP-B
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Alésage |
DSP | 62 mm | Diamètre extérieur |
B | 30 mm | Largeur |
Cur | 480 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cr | 19,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 11,300 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.25 kg | Poids |
Dimensions
C | 18 mm | Largeur, bague extérieure |
S | 9 mm | Distance piste |
d1 | 39.4 mm | diamètre de bord bague intérieure |
d2 | 37.3 mm | Diamètre de bord joint bague intérieure |
Ca | 4.7 mm | Distance trou de lubrification |
A | 5.8 mm | Distance taraudage |
W | 3 mm | Largeur entre plats |
facteurs de calcul
f0 | 13.8 | Facteur de calcul |