21:20:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GAY40-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur GAY..-NPP-B, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés
Remplace
GAY40-NPP-B
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 40 mm | Alésage |
DSP | 80 mm | Diamètre extérieur |
B | 39.45 mm | Largeur |
Cur | 910 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cr | 32,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 19,800 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.53 kg | Poids |
Dimensions
C | 21 mm | Largeur, bague extérieure |
S | 10.5 mm | Distance piste |
d1 | 52.4 mm | diamètre de bord bague intérieure |
d2 | 49.3 mm | Diamètre de bord joint bague intérieure |
Ca | 6.4 mm | Distance trou de lubrification |
A | 8 mm | Distance taraudage |
W | 4 mm | Largeur entre plats |
facteurs de calcul
f0 | 13.6 | Facteur de calcul |