21:20:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GAY45-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur GAY..-NPP-B, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés
Remplace
GAY45-NPP-B
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 45 mm | Alésage |
DSP | 85 mm | Diamètre extérieur |
B | 41.5 mm | Largeur |
Cur | 870 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cr | 32,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 20,400 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.57 kg | Poids |
Dimensions
C | 22 mm | Largeur, bague extérieure |
S | 11 mm | Distance piste |
d1 | 57 mm | diamètre de bord bague intérieure |
d2 | 54.3 mm | Diamètre de bord joint bague intérieure |
Ca | 6.4 mm | Distance trou de lubrification |
A | 8 mm | Distance taraudage |
W | 4 mm | Largeur entre plats |
facteurs de calcul
f0 | 14.1 | Facteur de calcul |