21:01:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GE25-XL-KRR-B
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur GE..-XL-KRR-B
Remplace
GE25-KRR-B
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 25 mm | Alésage |
DSP | 52 mm | Diamètre extérieur |
B | 34.9 mm | Largeur |
Cur | 370 N | Limite à la fatigue, radiale |
B1 | 44.5 mm | Largeur totale du collier de blocage |
Cr | 14,900 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 7,800 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 246.13 g | Poids |
Dimensions
C | 15 mm | Largeur, bague extérieure |
C2 | 16.7 mm | Largeur totale joint |
S | 17.5 mm | Distance piste |
d1 | 33.8 mm | diamètre de bord bague intérieure |
D1 | 42.5 mm | Diamètre extérieur joint |
Ca | 4.1 mm | Distance trou de lubrification |
d3 | 37.5 mm | Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage |
W | 3 mm | Largeur entre plats |
facteurs de calcul
f0 | 13.8 | Facteur de calcul |