21:01:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GE50-XL-KRR-B
Rodamiento insertable
Rodamiento insertable GE..-XL-KRR-B
Remplace
GE50-KRR-B
Information produit

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 50 mm | Diámetro del agujero |
DSP | 90 mm | Diámetro exterior |
B | 49.2 mm | Anchura |
Cur | 990 N | Límite de carga por fatiga, radial |
B1 | 62.8 mm | Anchura total del anillo tensor |
Cr | 35,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 23,200 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0.98 kg | Poids |
Medidas
C | 22 mm | Ancho del anillo exterior |
C2 | 26.4 mm | Anchura total de obturación |
S | 24.6 mm | Distancia pista de rodadura |
d1 | 62.8 mm | Diámetro del borde del anillo interior |
D1 | 77.3 mm | Diámetro exterior obturación |
Ca | 6.9 mm | Distancia al agujero de engrase |
d3 | 69 mm | Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada |
W | 5 mm | Anchura entrecaras |
Factores de cálculo
f0 | 14.4 | Factor de cálculo |