21:01:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GLE35-XL-KRR-B
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur GLE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, palier libre, rainure d'entrainement dans la bague intérieure, étanchéité R des 2 côtés
Remplace
GLE35-KRR-B
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
DSP | 72 mm | Diamètre extérieur |
B | 37.7 mm | Largeur |
Cur | 700 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cr | 25,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 15,300 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.42 kg | Poids |
Dimensions
C | 19 mm | Largeur, bague extérieure |
C2 | 22.5 mm | Largeur totale joint |
S | 15.7 mm | Distance piste |
d1 | 46.8 mm | diamètre de bord bague intérieure |
D1 | 60.3 mm | Diamètre extérieur joint |
Ca | 5.6 mm | Distance trou de lubrification |
N | 8 mm | Profondeur rainure |
b | 7 mm | Largeur rainure |
H11 | Ajustement largeur rainure |
facteurs de calcul
f0 | 13.8 | Facteur de calcul |