16:20:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GLE45-XL-KRR-B
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur GLE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, palier libre, rainure d'entrainement dans la bague intérieure, étanchéité R des 2 côtés
Remplace
GLE45-KRR-B
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 45 mm | Alésage |
DSP | 85 mm | Diamètre extérieur |
B | 42.9 mm | Largeur |
Cur | 1,060 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cr | 32,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 20,400 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.64 kg | Poids |
Dimensions
C | 22 mm | Largeur, bague extérieure |
C2 | 26.4 mm | Largeur totale joint |
S | 17.4 mm | Distance piste |
d1 | 57.9 mm | diamètre de bord bague intérieure |
D1 | 72.3 mm | Diamètre extérieur joint |
Ca | 6.4 mm | Distance trou de lubrification |
N | 9 mm | Profondeur rainure |
b | 7 mm | Largeur rainure |
H11 | Ajustement largeur rainure |
facteurs de calcul
f0 | 14.1 | Facteur de calcul |