16:20:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GNE70-XL-KRR-B
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur GNE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
Remplace
GNE70-KRR-B
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 70 mm | Alésage |
DSP | 150 mm | Diamètre extérieur |
B | 58 mm | Largeur |
Cur | 3,400 N | Limite à la fatigue, radiale |
B1 | 75.5 mm | Largeur totale du collier de blocage |
Cr | 104,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 68,000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 4.059 kg | Poids |
Dimensions
C | 37 mm | Largeur, bague extérieure |
C2 | 41 mm | Largeur totale joint |
S | 26 mm | Distance piste |
d1 | 92.2 mm | diamètre de bord bague intérieure |
D1 | 127 mm | Diamètre extérieur joint |
Ca | 12 mm | Distance trou de lubrification |
d3 | 102 mm | Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage |
W | 6 mm | Largeur entre plats |
facteurs de calcul
f0 | 13.2 | Facteur de calcul |