03:05:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GNE80-XL-KRR-B
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur GNE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
Remplace
GNE80-KRR-B
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 80 mm | Alésage |
DSP | 170 mm | Diamètre extérieur |
B | 73 mm | Largeur |
Cur | 4,050 N | Limite à la fatigue, radiale |
B1 | 93.6 mm | Largeur totale du collier de blocage |
Cr | 123,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 87,000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 7.1 kg | Poids |
Dimensions
C | 41 mm | Largeur, bague extérieure |
C2 | 51 mm | Largeur totale joint |
S | 34 mm | Distance piste |
d1 | 109 mm | diamètre de bord bague intérieure |
D1 | 142.8 mm | Diamètre extérieur joint |
Ca | 13.2 mm | Distance trou de lubrification |
d3 | 118 mm | Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage |
W | 6 mm | Largeur entre plats |
facteurs de calcul
f0 | 13.3 | Facteur de calcul |