16:20:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GNE90-XL-KRR-B
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur GNE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
Remplace
GNE90-KRR-B
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 90 mm | Alésage |
DSP | 190 mm | Diamètre extérieur |
B | 77.5 mm | Largeur |
Cur | 3,850 N | Limite à la fatigue, radiale |
B1 | 101 mm | Largeur totale du collier de blocage |
Cr | 143,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 107,000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 8.07 kg | Poids |
Dimensions
C | 45 mm | Largeur, bague extérieure |
C2 | 52.6 mm | Largeur totale joint |
S | 35.5 mm | Distance piste |
d1 | 122.2 mm | diamètre de bord bague intérieure |
D1 | 161.3 mm | Diamètre extérieur joint |
Ca | 14.3 mm | Distance trou de lubrification |
d3 | 132 mm | Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage |
W | 6 mm | Largeur entre plats |
facteurs de calcul
f0 | 13.3 | Facteur de calcul |