21:20:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GRAE60-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur GRAE..-XL-NPP-B
Remplace
GRAE60-NPP-B
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 60 mm | Alésage |
DSP | 110 mm | Diamètre extérieur |
B | 37.1 mm | Largeur |
Cur | 1,870 N | Limite à la fatigue, radiale |
B1 | 53.1 mm | Largeur totale du collier de blocage |
Cr | 56,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 36,000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 1.4 kg | Poids |
Dimensions
C | 24 mm | Largeur, bague extérieure |
S | 13.5 mm | Distance piste |
d2 | 72 mm | Diamètre de bord joint bague intérieure |
Ca | 7.2 mm | Distance trou de lubrification |
d3 | 84 mm | Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage |
W | 5 mm | Largeur entre plats |
facteurs de calcul
f0 | 14.3 | Facteur de calcul |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
joint | NPP | NPP |
profil de la surface extérieure | B |
Caractéristiques