21:01:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GSH50-XL-2RSR-B
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur GSH..-2RSR-B, fixation par manchon de serrage, étanchéité RSR des 2 côtés
Remplace
GSH50-2RSR-B
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Alésage |
DSP | 90 mm | Diamètre extérieur |
B | 22 mm | Largeur |
Cur | 1,200 N | Limite à la fatigue, radiale |
B1 | 42 mm | Largeur totale du collier de blocage |
Cr | 33,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 19,900 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.71 kg | Poids |
Dimensions
C | 22 mm | Largeur, bague extérieure |
S | 11 mm | Distance piste |
Ca | 6.5 mm | Distance trou de lubrification |
b | 5 mm | Largeur rainure |
t | 5 mm | Profondeur rainure manchon de serrage |
d3 | 70 mm | Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage |
facteurs de calcul
f0 | 12.8 | Facteur de calcul |
information additionnelle
HUESH.SH50-ZN-0100-HLA | Manchon de serrage |