21:20:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GYE12-XL-KRR-B
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur GYE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité R des 2 côtés
Remplace
GYE12-KRR-B
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 12 mm | Alésage |
DSP | 40 mm | Diamètre extérieur |
B | 27.4 mm | Largeur |
Cur | 202 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cr | 9,800 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 4,750 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.11 kg | Poids |
Dimensions
C | 12 mm | Largeur, bague extérieure |
C2 | 16.6 mm | Largeur totale joint |
S | 11.5 mm | Distance piste |
d1 | 23.9 mm | diamètre de bord bague intérieure |
D1 | 31.6 mm | Diamètre extérieur joint |
Ca | 3.4 mm | Distance trou de lubrification |
A | 4 mm | Distance taraudage |
W | 2.5 mm | Largeur entre plats |
facteurs de calcul
f0 | 13 | Facteur de calcul |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
joint | KRR | KRR |
profil de la surface extérieure | B |
Caractéristiques