18:42:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RAE17-XL-NPP-FA106
Rodamiento insertable
Rodamiento insertable RAE..-XL-NPP
Remplace
RAE17-NPP-FA106
Information produit

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 17 mm | Diámetro del agujero |
D | 40 mm | Diámetro exterior |
B | 19 mm | Anchura |
B1 | 28.6 mm | Anchura total del anillo tensor |
Cr | 9,800 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 4,750 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 248 N | Límite de carga por fatiga, radial |
≈m | 0.11 kg | Poids |
Medidas
C | 12 mm | Ancho del anillo exterior |
S | 6.5 mm | Distancia pista de rodadura |
d2 | 23 mm | Diámetro del borde obturación del anillo interior |
d3 | 28.4 mm | Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada |
W | 3 mm | Anchura entrecaras |
Factores de cálculo
f0 | 13 | Factor de cálculo |