21:01:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RAE25-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur RAE..-XL-NPP-B
Remplace
RAE 25 NPPB, RAE25-NPP-B
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 25 mm | Alésage |
DSP | 52 mm | Diamètre extérieur |
B | 21.4 mm | Largeur |
Cur | 410 N | Limite à la fatigue, radiale |
B1 | 31 mm | Largeur totale du collier de blocage |
Cr | 14,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 7,800 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.19 kg | Poids |
Dimensions
C | 15 mm | Largeur, bague extérieure |
S | 7.5 mm | Distance piste |
d2 | 30.5 mm | Diamètre de bord joint bague intérieure |
d3 | 37.5 mm | Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage |
W | 3 mm | Largeur entre plats |
facteurs de calcul
f0 | 13.8 | Facteur de calcul |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
joint | NPP | NPP |
profil de la surface extérieure | B |
Caractéristiques