01:54:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UC207-22
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur UC, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité RSR des 2 côtés
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 34.925 mm | Alésage |
d | 34.925 mm | Alésage, inch |
DSP | 72 mm | Diamètre extérieur |
B | 42.9 mm | Largeur |
Cur | 800 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cr | 27,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 15,300 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.447 kg | Poids |
Dimensions
C | 20 mm | Largeur, bague extérieure |
C2 | 20.6 mm | Largeur totale joint |
S | 17.5 mm | Distance piste |
d1 | 46.84 mm | diamètre de bord bague intérieure |
Ca | 5.7 mm | Distance trou de lubrification |
A | 7 mm | Distance taraudage |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13.8 | Facteur de calcul |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.