18:53:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UC218
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur UC, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité RSR des 2 côtés
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 90 mm | Alésage |
DSP | 160 mm | Diamètre extérieur |
B | 96 mm | Largeur |
Cur | 3,350 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cr | 102,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 72,000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 4.08 kg | Poids |
Dimensions
C | 38 mm | Largeur, bague extérieure |
C2 | 39.4 mm | Largeur totale joint |
S | 39.7 mm | Distance piste |
d1 | 109.4 mm | diamètre de bord bague intérieure |
Ca | 11 mm | Distance trou de lubrification |
A | 15 mm | Distance taraudage |
W | 6 mm | Largeur entre plats |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 14.6 | Facteur de calcul |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.