14:00:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UC306-19
Rodamiento insertable
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Information produit

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 30.162 mm | Diámetro del agujero |
d | 30.15 mm | Diámetro del agujero, pulgadas |
DSP | 72 mm | Diámetro exterior |
B | 43 mm | Anchura |
Cr | 29,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 16,700 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0.54 kg | Poids |
Medidas
C | 24 mm | Ancho del anillo exterior |
C2 | 24.6 mm | Anchura total de obturación |
S | 17 mm | Distancia pista de rodadura |
d1 | 44 mm | Diámetro del borde del anillo interior |
Ca | 6.4 mm | Distancia al agujero de engrase |
A | 5.8 mm | Distancia rosca |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.