14:23:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 55 mm | Alésage |
DSP | 100 mm | Diamètre extérieur |
B | 36 mm | Largeur |
Cur | 1,520 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cr | 46,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 29,000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.81 kg | Poids |
Dimensions
C | 25 mm | Largeur, bague extérieure |
C2 | 25.6 mm | Largeur totale joint |
Ca | 7 mm | Distance trou de lubrification |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 14.2 | Facteur de calcul |