10:07:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51196-MP
Butée à billes
Roulements rainurés à billes 511..-MP, à simple effet, cage massive en laiton
Remplace
51196MP


dimensions principale & données de performance
d | 480 mm | Alésage |
D | 580 mm | Diamètre extérieur |
T | 80 mm | Hauteur |
Ca | 540,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 3,250,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 64,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 850 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 660 1/min | Vitesse de base |
≈m | 43.1 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 540 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 520 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 484 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 575 mm | Diamètre joint rondèle arbre |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
A | 54 | Facteur de charge minimal |


Tout
Tout

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of axial bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Produits récemment consultés

Wait to see recently viewed products