17:01:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51224
Butée à billes
Roulements rainurés à billes 512, à simple effet, cage en tôle d’acier
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 120 mm | Alésage |
D | 170 mm | Diamètre extérieur |
T | 39 mm | Hauteur |
Ca | 128,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 385,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 14,600 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 2,550 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 3,000 1/min | Vitesse de base |
≈m | 2.664 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 150 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 140 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 123 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 170 mm | Diamètre joint rondèle arbre |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
A | 0.94 | Facteur de charge minimal |