16:55:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51230-MP
Butée à billes
Roulements rainurés à billes 512..-MP, à simple effet, cage massive en laiton
Remplace
51230MP
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 150 mm | Alésage |
D | 215 mm | Diamètre extérieur |
T | 50 mm | Hauteur |
Ca | 236,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 730,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 24,900 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 1,950 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 2,500 1/min | Vitesse de base |
≈m | 5.943 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 189 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 176 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 153 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 212 mm | Diamètre joint rondèle arbre |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
A | 2.9 | Facteur de charge minimal |