02:14:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51307
Butée à billes
Roulements rainurés à billes 513, à simple effet, cage en tôle d’acier
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
D | 68 mm | Diamètre extérieur |
T | 24 mm | Hauteur |
Ca | 50,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 89,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 4,050 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 4,850 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 8,200 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.304 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 55 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 48 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 37 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 68 mm | Diamètre joint rondèle arbre |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
A | 0.05 | Facteur de charge minimal |