09:42:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
52211
Butée à billes
Roulements rainurés à billes 522, à double effet, cage en tôle d’acier
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 45 mm | Alésage |
D | 90 mm | Diamètre extérieur |
T2 | 45 mm | Hauteur |
Ca | 58,000 N | charge dyn. de base, axiale |
C0a | 133,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 6,000 N | limite à la fatigue, axiale |
nG | 4,350 1/min | vitesse limite |
nϑr | 5,600 1/min | vitesse de base |
≈m | 1.033 kg | Poids |
Cotes de montage
da max | 55 mm | diamètre maximum épaulement d'arbre IR min |
Da max | 69 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.6 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 57 mm | Alésage rondèle logement |
B | 10 mm | hauteur rondèle arbre |
rmin | 1 mm | dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
A | 0.11 | Facteur de charge minimal |