10:57:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
52332-MP
Butée à billes
Roulements rainurés à billes 523..-MP, à double effet, cage massive en laiton
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 140 mm | Alésage |
D | 270 mm | Diamètre extérieur |
T2 | 153 mm | Hauteur |
Ca | 445,000 N | charge dyn. de base, axiale |
C0a | 1,560,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 48,500 N | limite à la fatigue, axiale |
nG | 1,230 1/min | vitesse limite |
nϑr | 2,160 1/min | vitesse de base |
≈m | 38.2 kg | Poids |
Cotes de montage
da max | 160 mm | diamètre maximum épaulement d'arbre IR min |
Da max | 204 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.5 mm | rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 164 mm | Alésage rondèle logement |
B | 33 mm | hauteur rondèle arbre |
rmin | 3 mm | dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.1 mm | dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
A | 13 | Facteur de charge minimal |