11:15:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


53330-MP
Butée à billes
Roulement rainuré à billes 533..-MP, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage massive en laiton
Remplace
53330M, 53330MP




dimensions principale & données de performance
d | 150 mm | Alésage |
D | 250 mm | Diamètre extérieur |
T | 83.7 mm | Hauteur |
Ca | 395,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 1,330,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 43,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 1,340 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 2,480 1/min | Vitesse de base |
≈m | 15.706 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 210 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 200 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 154 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 245 mm | Diamètre joint rondèle arbre |
R | 200 mm | Rayon rondelle logement sphérique |
A | 89.5 mm | Distance du centre |
T1 | 92 mm | Hauteur avec rondèle |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
A | 9.3 | Facteur de charge minimal |
information additionnelle
U330 | Portée rondelle |


Tout
Tout

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of axial bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Produits récemment consultés

Wait to see recently viewed products