11:32:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


16004-A-2Z
Roulement à billes
Roulements à billes 60..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
D | 42 mm | Diamètre extérieur |
B | 8 mm | Largeur |
Cr | 7,910 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 4,480 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 240 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 22,100 1/min | vitesse limite |
nϑr | 13,800 1/min | Vitesse de base |
≈m | 51 g | Poids |
Cotes de montage
da min | 22 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 40 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 35.04 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 37.3 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 28.4 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 15.1 | Facteur de calcul |