05:41:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


16044-M
Roulement à billes
Roulements à billes 160..-M, à une rangée, cage massive en laiton
Remplace
16044M
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 220 mm | Alésage |
D | 340 mm | Diamètre extérieur |
B | 37 mm | Largeur |
Cr | 198,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 240,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 8,600 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 3,400 1/min | vitesse limite |
nϑr | 2,310 1/min | Vitesse de base |
≈m | 13.3 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 230.2 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 329.8 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 298.05 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 262.8 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 16.3 | Facteur de calcul |