11:36:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


16076-M
Roulement à billes
Roulements à billes 160..-M, à une rangée, cage massive en laiton
Remplace
16076M


dimensions principale & données de performance
d | 380 mm | Alésage |
D | 560 mm | Diamètre extérieur |
B | 57 mm | Largeur |
Cr | 375,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 620,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 16,600 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 1,960 1/min | vitesse limite |
nϑr | 1,290 1/min | Vitesse de base |
≈m | 51.7 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 394.6 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 545.4 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 498.25 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 443.25 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 16.5 | Facteur de calcul |


Tout
Tout

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Produits récemment consultés

Wait to see recently viewed products