17:43:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


4304-BB-TVH
Roulement à billes
Roulements à billes 43..-BB-TVH, à deux rangées, cage en plastique
Remplace
4304BB.TVH
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
D | 52 mm | Diamètre extérieur |
B | 21 mm | Largeur |
Cr | 26,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 16,800 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 870 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 11,100 1/min | vitesse limite |
nϑr | 9,300 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.212 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 27 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 45 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 42.45 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 31.5 mm | diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13 | Facteur de calcul |