21:12:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6007-2RSR-L038
Roulement à billes
Roulements à billes 60..-2RSR, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
D | 62 mm | Diamètre extérieur |
B | 14 mm | Largeur |
Cr | 17,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 10,300 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 560 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,200 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.15 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 39.6 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 57.4 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 53.1 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 55.4 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 43.2 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 14.9 | Facteur de calcul |