05:27:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6008-2Z
Roulement à billes
Roulements à billes 60..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier
productDetailPage.oldDesignation
6008.2Z, 6008.2ZR
productDetailsPage.tabs.information


dimensions principale & données de performance
d | 40 mm | Alésage |
D | 68 mm | Diamètre extérieur |
B | 15 mm | Largeur |
Cr | 17,800 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 11,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 600 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 12,400 1/min | vitesse limite |
nϑr | 10,600 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.189 kg | text.product.weight |
Cotes de montage
da min | 44.6 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 63.4 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 59.06 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 61.56 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 49.3 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 15.2 | Facteur de calcul |