05:27:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6019-2Z
Roulement à billes
Roulements à billes 60..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Remplace
6019.2Z, 6019.2ZR
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 95 mm | Alésage |
D | 145 mm | Diamètre extérieur |
B | 24 mm | Largeur |
Cr | 64,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 54,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 3,150 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,400 1/min | vitesse limite |
nϑr | 5,300 1/min | Vitesse de base |
≈m | 1.29 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 102 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 138 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 129.12 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 131.84 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 110.6 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 15.8 | Facteur de calcul |