16:58:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
6028-M-C4
Roulement à billes
Roulements à billes 60..-M, à une rangée, cage massive en laiton
Remplace
6028M.C4
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 140 mm | Alésage |
D | 210 mm | Diamètre extérieur |
B | 33 mm | Largeur |
Cr | 117,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 109,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 5,100 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,500 1/min | vitesse limite |
nϑr | 4,050 1/min | vitesse de base |
≈m | 4.07 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 148.8 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 201.2 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 187.54 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 162.28 mm | diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 16 | Facteur de calcul |