10:27:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6030-2RSR
Roulement à billes
Roulements à billes 60..-2RSR, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Remplace
6030.2RSR
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 150 mm | Alésage |
D | 225 mm | Diamètre extérieur |
B | 35 mm | Largeur |
Cr | 131,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 124,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 5,600 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 1,540 1/min | vitesse limite |
≈m | 4.3 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 160.2 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 214.8 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 201.42 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 205.96 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 173.9 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 16 | Facteur de calcul |