17:43:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6034-M-J20C
Roulement à billes
Roulements à billes 60..-M-J20C, à une rangée, cage massive en laiton, revêtement en céramique
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 170 mm | Alésage |
D | 260 mm | Diamètre extérieur |
B | 42 mm | Largeur |
Cr | 179,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 172,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 7,600 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,400 1/min | vitesse limite |
nϑr | 3,550 1/min | Vitesse de base |
≈m | 8.2 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 180.2 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 249.8 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 231.4 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 198.9 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 15.7 | Facteur de calcul |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Cage | M | Cage massive en laiton, guidée sur les billes |
classe de tolérance | PN | Normal |
stabilisation dimensionnelle | S1 | Stabilisation dimensionnelle (200°) |
lubrifiant | Sans | Sans |
jeu radial | CN | Normal internal clearance |
revêtement | J20C | Version avec isolation électrique avec tension de claquage élevée sur la bague intérieure |
type d'alésage | Z | Cylindrique |
Caractéristiques